(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
F-22 (Part Number)

F-22
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      45,518VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

ø6.4 × 30-mm compatible, relay fuse holder F-22. Made in Japan.

 
Part Number
F-22
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

45,518 VND

1 Piece(s) 11 Day(s) 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Compatible Size φ 6.4 × 30 mm Mounting Type Relay mount Rated Current(A) 10
Rated Voltage(V) 250 Insulation Resistance(V) DC500 Main insulation material (Main body) P.B.T.(UL94V-0)
Terminal metal fittings Solder terminal Type Relay type/bayonet type Main Body Color Black
Precautions When using, ensure that lead wires will not receive tension after wiring.

Please check the type/dimensions/specifications of the part F-22 in the F-22 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần F-22 trong chuỗi F-22.