(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
F-200-C is a cover for the F-200 series. A safe and reliable product made in Japan.
Type | Cover | Main Body Color | Transparency | Material | Polycarbonate (UL94V-2) |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Model | F-200-N |
Please check the type/dimensions/specifications of the part F-200-C in the F-200-C series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần F-200-C trong chuỗi F-200-C.