(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Wire Stripper, IE-CST Ethernet Cable / Stripper

Wire Stripper, IE-CST Ethernet Cable / Stripper
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,974,274VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

This is a perfect tool for stripping industrial Ethernet cables and coaxial cables.

 
Part Number
9204350000
IE-CST
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSFeatures Trusco Code

2,974,274 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Strip type-

2,979,443 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Stripping type449-6566

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Model IE-CST Conforming wire size(mm2) 2.5 to 8