(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
For ø22 HW/XW series.
[Features]
・ Inner diameter ø76
・ Space saving type with a width of 50 mm
Specifications | SEMI S2 compatible/SEMATECH compliant product | Features | Space-Saving Type (Horizontal Width: 50 mm) | Apply | φ22 HW Series/ XW Series |
---|---|---|---|---|---|
Protective Structure | IP65 | Material (Main Body) | Polyamide Resin (PA6) | Color | White |
Outer Diameter(mm) | φ90 |