(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ø10 Small Control Unit Switch Guard

ø10 Small Control Unit Switch Guard
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      73,751VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

ø10 A1 series switch guard. Prevents erroneous operation of push button switches or illuminated push button switches.

 
Part Number
AL-K1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

73,751 VND

5 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Specifications Switch Guard Features For Round Type/ Rectangular Units Apply A1 series
Open-Close Type 90° Self-Maintaining

Please check the type/dimensions/specifications of the part AL-K1 in the ø10 Small Control Unit Switch Guard series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần AL-K1 trong chuỗi ø10 Small Control Unit Switch Guard.