(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
ø16 UZ6 Buzzer (UZ6-11)

ø16 UZ6 Buzzer (UZ6-11)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      709,205VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A small sized high performance electronic buzzer with ø16-size mounting holes.

 
Part Number
UZ6-11
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRated Voltage
(V)

779,244 VND

1 Piece(s) Same day DC12V

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Volume(dB) 75 Shape Round Sound Continuous
Volume adjustment NA Terminal shape Solder terminal Dimension width(mm) 18
Protection function (IP/drip-proof, etc.) IP40 Dimension length(mm) 18 Dimension thickness(mm) 38.5
LED display NA Acoustic frequency 2.3kHz

Please check the type/dimensions/specifications of the part UZ6-11 in the ø16 UZ6 Buzzer series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần UZ6-11 trong chuỗi ø16 UZ6 Buzzer.

Products like this...

Part Number
UZ6-12
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRated Voltage
(V)

709,205 VND

1 Piece(s) Same day DC24V