(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This product is a cover to protect a terminal block, which can be assembled without an end plate when placing terminal blocks with different current capacities or terminal screws adjacent to each other, from dirt and dust, etc.
Type | Terminal cover | Length(mm) | 1000 | Compatible Model | BN10W to BN15LWT/BN30W |