(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
General-purpose single-phase filters compatible with high-voltage pulse.RSEN The amorphous core is adopted in the common mode coil magnetic core of the series, it is effective in preventing malfunction of equipment. (DIN rail mounting compatible type)
Circuit Configuration | Single-Phase | Rated Current(A) | 10 | Mounting Method | DIN rail/Screw retention |
---|---|---|---|---|---|
Wiring Method | Terminal Block | Representative Standard | UL / CSA | Dimension vertical(mm) | 35 |
Dimension width(mm) | 87 | Dimension depth(mm) | 52 | Other standards | EN |
Please check the type/dimensions/specifications of the part RSAN-2010D in the RSAN-D Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RSAN-2010D trong chuỗi RSAN-D Series.