(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· 1X1 inch onboard type / small size / high efficiency / 15W output/ input
Shape | On-board | Output power(W) | 15 | Single/multi | Single |
---|---|---|---|---|---|
Input Voltage | Dedicated to DC | Output voltage (Single only) | DC5V | Rated output current (single only)(A) | 3 |
Input/output terminal shape | Other | Safety standards | CE / UL / CUL / TUV / CSA | Height(mm) | 9.9 |
Width(mm) | 25.4 | Depth(mm) | 25.4 | Input Voltage(V) | DC9 to 36 |
Maximum output power(W) | 15 | Voltage settings reliability(V) | 4.975 to 5.137 | Excess current protective circuit | Available |
Remote control | Available | Output voltage variation(V) | 4.5~5.5 (external resistance) | Other optional functions | NA |