(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tool for Universal MATE-N-LOK

Tool for Universal MATE-N-LOK
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      20,517,453VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Tool for Universal MATE-N-LOK.

 
Part Number
91500-1
91510-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable wire range
(AWG)
Applicable wire range
(mm2)
Insulation coating outer diameter
(mm)

20,517,453 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 20 to 140.5 to 2.271.52 to 3.3

25,415,994 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 24 to 180.05 to 0.151.02 to 2.54

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Type Universal MATE-N-LOK Connector Applicable Type Universal Mate-N-Lok Type Manual Tool