(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Dynamic connector frame, developed for heavy duty applications.
Type | Other | Features | For Male/Female | Specifications | Size 3 (1 modules) |
---|---|---|---|---|---|
Features | Combination use male/female | Special Notes | For metal housing | Number with packs(Piece) | 135 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 1108784-1 in the Dynamic HTS Module Frame series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 1108784-1 trong chuỗi Dynamic HTS Module Frame.