(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sequential Clip for The D5000 Series

Sequential Clip for The D5000 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      122,300VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

It is an accessory for the D5000 series.
[Features]
・ For first make/last break

 
Part Number
179993-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

122,300 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Connector Fastener Material Body: Stainless Steel / Screw: Steel (Nickel Plated) Features For First Make/Last Break
Specifications Sequential clips Applicable Series D5000 Features For first make/last break

Please check the type/dimensions/specifications of the part 179993-1 in the Sequential Clip for The D5000 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 179993-1 trong chuỗi Sequential Clip for The D5000 Series.