(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

U.FL Series Lightweight, SMT, Compact Coaxial Connector (1.9, 2.3, 2.4 mm)

U.FL Series Lightweight, SMT, Compact Coaxial Connector (1.9, 2.3, 2.4 mm)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      567,409VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

PDF

Japanese Only
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
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail

Product Description

The de facto standard for low-profile miniature coaxial connectors. Used for various devices, including many types of antenna connections, wireless modules, and more.
In-stock items are custom products, therefore returns and cancellations are not possible. Thank you.

Part Number
HRMJ-U.FLP-ST1(40)
U.FL-R-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSContact sex Connector Type Allowable Voltage
(V)
Wiring Method Product Category Features Note

1,772,321 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10-Cable Connection-Fasten With ScrewsAdapter--

567,409 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more -MalePanel MountAC60Vrms-ReceptacleFor inspectionHRS.No.331-0466-0
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSContact sex Connector Type Allowable Voltage
(V)
Wiring Method Product Category Features Note

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector Shape Coaxial Connector series initials S/T/U S/T/U U.FL
Number Of Pins 1 Connection direction Straight Impedance(Ω) 50
Plating of part touching terminal Gold Frequency Range(GHz) 0–6 Operating Temperature Range(°C) -40 to +90
Close

Comparison list