(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Crimp Tool For UM Series

Crimp Tool For UM Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      17,050,311VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A crimp tool for UM Series. [Application]Wiring tool. [Features] cable tightening

Part Number
HT303/UM.MSS-T-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

17,050,311 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable Type Ultra-Fine Co-axial Cable Connectors (DC to 1 GHz) Applicable Series UM series Application Wiring Tool
Application Wiring Tool Features Cable caulking Applicable Series UM Series
Compatible Model UM-QP-1.5VCR3A / UM-QP-2.5DQS / MSS1-P-55/U / HRM-200-2-C / HRM-200-2S-C / HRM-200-4-C / HRM-200-4S-C / UM-QJ-1.5VCR3A / UM-QPJ-1.5VCR3A

Please check the type/dimensions/specifications of the part HT303/UM.MSS-T-1 in the Crimp Tool For UM Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HT303/UM.MSS-T-1 trong chuỗi Crimp Tool For UM Series.