(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]·Cord bushing for RM Series. ·Bionet lock. Shell size (⌀): 12
Type | Other | Color | Black | Features | Bayonet Coupling |
---|---|---|---|---|---|
Application | Cord bushing | Features | Bayonet lock | Shell Size(φ) | 12 |
Applicable Series | RM Series | Operating Temperature Range(°C) | -25 to +85 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part RM12BPG-B(71) in the Cord Bushing for RM Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần RM12BPG-B(71) trong chuỗi Cord Bushing for RM Series.