(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Terminal Extraction Jig for QR/P4 Series

Terminal Extraction Jig for QR/P4 Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      294,956VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Terminal removal tool for the QR/P4 series. ·Compatible models: QR/P1-SC2·PC2

Part Number
TC-QR/P4-21
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

294,956 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Extraction Tool Applicable Series QR/P4 series Compatible Model QR/P1-SC2, PC2

Please check the type/dimensions/specifications of the part TC-QR/P4-21 in the Terminal Extraction Jig for QR/P4 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TC-QR/P4-21 trong chuỗi Terminal Extraction Jig for QR/P4 Series.