(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
D-Sub Connector Polarity Key

D-Sub Connector Polarity Key
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      126,428VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ SM series (D-sub)
・ Accessory, polarity key

Part Number
RDBD-MEKURAPIN
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

126,428 VND

5 Piece(s) 5 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Pin for Preventing Incorrect Insertion Features For female connectors Applicable Series RD/SD/HD series
Operating Temperature Range(°C) -55 to +85