(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Ground Lug Terminal for BNC Connectors

Ground Lug Terminal for BNC Connectors
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      27,746VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·Earth lug terminal for BNC type coaxial connector. ·Compatible series: BNC Series

Part Number
BNC-EL
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

27,746 VND

3 Piece(s) 5 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Other Color Silver Features For BNC Type Co-axial Connectors
Application Ground lug terminal Applicable Series BNC series

Please check the type/dimensions/specifications of the part BNC-EL in the Ground Lug Terminal for BNC Connectors series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BNC-EL trong chuỗi Ground Lug Terminal for BNC Connectors.