(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
BNC-P Coaxial Conversion Adapter

BNC-P Coaxial Conversion Adapter

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

  • BNC-P Coaxial Conversion Adapter
  • BNC-P Coaxial Conversion Adapter
  • BNC-P Coaxial Conversion Adapter
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,077,577VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· BNC series (plug) coaxial conversion adapter.

Part Number
HRM-518(40)
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,077,577 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application BNC plug ⇔ SMA jack conversion Applicable Series BNC / SMA Operating Temperature Range(°C) -40 to +85
Property impedance(Ω) 50 Note Frequency range: 0 to 4 G

Please check the type/dimensions/specifications of the part HRM-518(40) in the BNC-P Coaxial Conversion Adapter series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HRM-518(40) trong chuỗi BNC-P Coaxial Conversion Adapter.