(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Polar Key for 2.54-mm Pitch Pin Headers【100 Pieces Per Package】

Polar Key for 2.54-mm Pitch Pin Headers
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      373,698VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·2.54 mm pitch, polarity key for pin header. ·Materials: Polyacetal

Part Number
HIF3-GPIN(A)
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

373,698 VND

1 Pack(s)

100 Pieces Per Package

100 Pieces Per Package

6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Other Material Polyacetal Color White
Features Set of 5 Pcs. Application Polarity Key Features 5 pieces per set
Material Polyacetal Color White

Please check the type/dimensions/specifications of the part HIF3-GPIN(A) in the Polar Key for 2.54-mm Pitch Pin Headers series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HIF3-GPIN(A) trong chuỗi Polar Key for 2.54-mm Pitch Pin Headers.