(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Applications: Terminal removal tool ·Compatible series: 1600 series
Applicable Type | Other | Applicable Series | 1600 Series | Application | Terminal Extraction Tool |
---|---|---|---|---|---|
Applicable Series | 1600 series |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TC-1600-21 in the Terminal Extraction Jig for 1600 Series series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TC-1600-21 trong chuỗi Terminal Extraction Jig for 1600 Series.