(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
The N1 series of replacement nozzles.
[Features]
A replacement nozzle for the FM-2024/204 solder sucker.
Part Number |
---|
N1-08 |
N1-10 |
N1-13 |
N1-16 |
N1-20 |
N1-23 |
N1-L10 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Dimensions (mm) | Nozzle internal diameter φ (mm) | Nozzle outer diameter φ (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,366,688 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | Nozzle length: 10.7 | 0.8 | 2 | ||
1,177,925 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | Nozzle length: 10.7 | 1 | 2.2 | ||
1,168,860 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | Nozzle length: 10.7 | 1.3 | 2.6 | ||
1,177,925 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | Nozzle length: 10.7 | 1.6 | 3 | ||
1,254,878 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | Nozzle length: 10.7 | 2 | 3.4 | ||
1,168,860 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | Nozzle length: 10.7 | 2.3 | 3.8 | ||
1,648,510 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | Nozzle length: 16.7 | 1 | 2.3 |
Loading...Tải…
Applicable products | For FM-2024 |