(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cable Bushing for NR Series (Part Number)

Cable Bushing for NR Series

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      52,911VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
・ This is a cable bushing for the NR Series.

 
Part Number
NR-24-CB9
NR-24-CB11
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable cable range
(φ)

52,911 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 8.0 to 10

52,911 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10.1 to 12.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Other Color Black Shell Size(φ) 24
Supported connector shapes Adapter/plug/receptacle Applicable Series NR Chain/rope length(mm) NA