(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ Remove oxide on soldering iron tip and re-coat
・ Since it does not contain ammonium phosphate, there is no corrosion of the circuit board due to flux residues (Compliant with JIS-Z-31976.6.1)
Part Number |
---|
FS100-01 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
182,838 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
Type | Chemical paste | Features | Flux and tin, 50 wt% each | Capacity | 10g |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part FS100-01 in the Iron tip maintenance kit chemical paste series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FS100-01 trong chuỗi Iron tip maintenance kit chemical paste.