(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
900 L series trowel tip

900 L series trowel tip
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      205,896VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Replacement tips for the 900L series soldering iron. (The tip has external dimensions of ø8.5 mm)

 
Part Number
900L-T-2C
900L-T-B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngTip

205,896 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more ø2C type

205,896 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more R0.5B Type

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Conforming trowel C1145 / C1146 / 900L / 900L-ESD / 934-1 / 934-2 / No952-01