(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Aluminum Chassis, MSC Series

Aluminum Chassis, MSC Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      652,953VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

An aluminum chassis optimal for the effective use of space.

 
Part Number
MSC43-23
MSC43-28
MSC43-35
MSC43-45
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSW
(mm)

652,953 VND

1 Piece(s) Same day 10166.5

714,485 VND

1 Piece(s) Same day 10216.5

859,861 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10286.5

1,187,399 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10386.5

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Aluminum/Iron Color/Surface treatment Unprocessed H(mm) 12.6
D(mm) 400 Material Aluminum