(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Main body mounting accessories
Type | Mounting Foot | Color/Surface treatment | White Gray | W(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
H(mm) | 30 | D(mm) | 10 | Material | Polycarbonate |
Number with packs(Piece) | 4 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part SFL-1 in the SFL Series, External Installation Foot series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SFL-1 trong chuỗi SFL Series, External Installation Foot.