(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]Mounting base for the SMP series. It has a silver anodizing surface treatment. Please check the compatible model before placing an order.
Part Number |
---|
SMP0813 |
SMP1010 |
SMP1313 |
SMP1318 |
SMP1818 |
SMP1825 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | W (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
192,548 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 48 | 98 | ||
192,548 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 78 | 78 | ||
214,063 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 98 | 98 | ||
235,178 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 98 | 148 | ||
291,751 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 148 | 148 | ||
341,555 VND | 1 Piece(s) | 5 Day(s) or more | 148 | 223 |
Loading...Tải…
Material | Aluminum | Color specifications/surface treatment | Silver alumite plating | Material | Aluminum |