(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SL Type Dedicated Accessories: CT Type Tilt Stand

SL Type Dedicated Accessories: CT Type Tilt Stand
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      385,368VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Accessories for tilting the box at an angle

 
Part Number
CT-1
CT-2
CT-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSDimension/Width (mm)
(mm)
Dimension/Height (mm)
(mm)
W
(mm)
H
(mm)

385,368 VND

1 Piece(s) Same day 10103.550103.550

396,125 VND

1 Piece(s) Same day 10155.550155.550

402,898 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10255.560255.560

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Stand Dimension/Depth (mm)(mm) 8 D(mm) 8
φ(mm) 4 Material Iron