(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
BTB Type Terminal Cover for Terminal Blocks

BTB Type Terminal Cover for Terminal Blocks
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      310,135VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Specifications]·BTB Type Terminal Cover for Terminal Blocks. ·Material: Polycarbonate resin

Part Number
BTB-CV30L1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

310,135 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Terminal cover Material Polycarbonate resin Length(mm) 500
Compatible Model BN1U-16W / BN1U-20W / BN1U-40W / BTB30C shape / BTBH30C shape

Please check the type/dimensions/specifications of the part BTB-CV30L1 in the BTB Type Terminal Cover for Terminal Blocks series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BTB-CV30L1 trong chuỗi BTB Type Terminal Cover for Terminal Blocks.