(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
FC9Z Type I/O Terminal Cable

FC9Z Type I/O Terminal Cable
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      620,369VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

FC9Z Type I/O Terminal Cable. ·Minimum order quantity: 1 pc., features: 20-position type ·Specifications: I/O terminal cable, compatible model: FC4 A type input/output module

 
Part Number
FC9Z-H050A20
FC9Z-H050B20
FC9Z-H100A20
FC9Z-H100B20
FC9Z-H200A20
FC9Z-H200B20
FC9Z-H300A20
FC9Z-H300B20
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngCable Length
(m)
Shield

1,386,302 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 0.5Available

620,369 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 0.5NA

1,512,220 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1Available

683,714 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 1NA

1,764,827 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 2Available

780,664 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 2NA

1,988,852 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 3Available

906,966 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more 3NA

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Specifications I/O terminal cable Features 20-pole type Compatible Model FC4A I/O module