(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Resin Control Box Mounting Tool

Resin Control Box Mounting Tool
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      248,288VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

(Accessory) Mounting tool

[Features]
• A mounting tool for the IP65 control box made with lightweight resin and a protective construction.

 
Part Number
FB9Z-PK1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

248,288 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Other Features Screw Mount Application Hook mounted / frame mounting
Dimensions(mm) 54 (H) × 72 (W) × 10 (D) Compatible Model FB series

Please check the type/dimensions/specifications of the part FB9Z-PK1 in the Resin Control Box Mounting Tool series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FB9Z-PK1 trong chuỗi Resin Control Box Mounting Tool.