(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Specifications]·Terminal block marker strip with 9.5 mm width. ·Thickness (mm): 0.5
Part Number |
---|
BNM7PN10 |
BNM9PN10 |
BNM725 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|---|
191,805 VND | 1 Pack(s) | 10 Pieces Per Package 10 Pieces Per Package | Same day | ||
202,867 VND | 1 Pack(s) | 10 Pieces Per Package 10 Pieces Per Package | Same day | ||
419,284 VND | 1 Piece(s) | Same day |
Loading...Tải…
Type | Mark sheet | Material | Vinyl Chloride | Features | Width: 9.5mm |
---|---|---|---|---|---|
Length(mm) | 25000 | Thickness(mm) | 0.5 |