(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
When bus-connecting the GOT1000/GOT-A900 series with the sequencer system of the Q series, this enables the distance between the GOT- base units to be extended.
Type | Connector Conversion Box | Applicable Model | GT16, GT15, GT115□-Q□BDQ, A985 (-V) GOT-Q, A97□ GOT-Q, A960 GOT-Q, A956 (W) GOT-Q, A951 GOT-Q | Connection destination | QCPU |
---|---|---|---|---|---|
Communication method 1 | Q bus connection | Power Supply Voltage(V) | DC5 | Current Consumption(mA) | 30 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part A9GT-QCNB in the GOT1000/A-900 Bus Extension Connector Box series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A9GT-QCNB trong chuỗi GOT1000/A-900 Bus Extension Connector Box.