(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
HD-contact / Plug (Male)

HD-contact / Plug (Male)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      35,128VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Contact pin (0.14 to 2.5 mm2) plug (male) for HD/HDD/ConCept modules CM10.

 
Part Number
1651520000
1651530000
HDC-C-HD-SM0.5AG
HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngModel Wire connection range
(mm2)
Wire connection range
(AWG)

35,128 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG0.14–0.3726 to 22

35,128 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more HDC-C-HD-SM0.5AG0.520

37,056 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more HDC-C-HD-SM0.5AG0.520

37,056 VND

4 Piece(s) 4 Day(s) or more HDC-C-HD-SM0.14-0.37AG0.14 to 0.3726 to 22

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Applicable pin/contact Male (plug) Wire connection method Crimp Plating Ag