(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
GOT1000 Protection Sheet

GOT1000 Protection Sheet
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,987,500VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A protection sheet

Protective Sheet Specifications

Product NameType NameSpecificationsSupported Models
GT16GT15GT14GT11Handy GOTGT10
Protective SheetGT16-90PSCB15-inch Protective Sheet (for GT16)Clear 5 sheets-----
GT16-90PSGBAnti-glare 5 sheets-----
GT16-90PSCWClear (white border) 5 sheets-----
GT16-90PSGWAnti-glare (white border) 5 sheets-----
GT16-80PSCB12.1-inch Protective Sheet (for GT16)Clear 5 sheets-----
GT16-80PSGBAnti-glare 5 sheets-----
GT16-80PSCWClear (white border) 5 sheets-----
GT16-80PSGWAnti-glare (white border) 5 sheets-----
GT16-70PSCB10.4-inch protective sheet (for GT16)Clear 5 sheets-----
GT16-70PSGBAnti-glare 5 sheets-----
GT16-70PSCWClear (white border) 5 sheets-----
GT16-70PSGWAnti-glare (white border) 5 sheets-----
GT16-60PSCB8.4-inch protective sheet (for GT16)Clear 5 sheets-----
GT16-60PSGBAnti-glare 5 sheets-----
GT16-60PSCWClear (white border) 5 sheets-----
GT16-60PSGWAnti-glare (white border) 5 sheets-----
GT16H-60PSC6.5-inch protective sheet (for GT16 Handy GOT)Clear 5 sheets-----
Part Number
GT16H-60PSC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,987,500 VND

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Protective Sheet Size(Type) 6.5 Surface Treatment Clear
Frame Color NA Compatible Model Handy GOT (GT16) Specifications Standard Type

Please check the type/dimensions/specifications of the part GT16H-60PSC in the GOT1000 Protection Sheet series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GT16H-60PSC trong chuỗi GOT1000 Protection Sheet.