(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
GOT1000 Attachment (GT15-50ATT-85)

GOT1000 Attachment (GT15-50ATT-85)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,072,500VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

An attachment

Attachment Specifications

Product NameType NameSpecificationsSupported Models
GT16GT15GT14GT11Handy GOTGT10
AttachmentGT15-70ATT-9810.4-inch
Attachment
A985GOT*1>GT167□
GT157□
----
GT15-70ATT-87A870GOT-SWS
A870GOT-TWS
A8GT-70GOT-TW
A8GT-70GOT-TB
A8GT-70GOT-SW
A8GT-70GOT-SB
----
GT15-60ATT-978.4-inch
Attachment
A97□GOT>GT166□
GT156□
----
GT15-60ATT-96A960GOT----
GT15-60ATT-87A870GOT-EWS
A8GT-70GOT-EW
A8GT-70GOT-EB
A77GOT-EL-S5
A77GOT-EL-S3
A77GOT-EL
----
GT15-60ATT-77A77GOT-CL-S5
A77GOT-L-S5
A77GOT-CL-S3
A77GOT-L-S3
A77GOT-CL
A77GOT-L
----
GT15-50ATT-95W5.7-inch
Attachment
A956WGOT
F940WGOT
>GT1655
GT155□
GT145□
GT115□
--
GT15-50ATT-85A85□GOT--
  • *1 Also applicable to the GP250□and GP260□.
Part Number
GT15-50ATT-85
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSize
(Type)
Compatible Model GOT Used

1,072,500 VND

1 Piece(s) Quote 5.7GT2705, GT1655, GT155□, GT145□, GT115□, GT105□A85□GOT

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type An Attachment

Please check the type/dimensions/specifications of the part GT15-50ATT-85 in the GOT1000 Attachment series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GT15-50ATT-85 trong chuỗi GOT1000 Attachment.

Products like this...

Part Number
GT15-50ATT-95W
GT15-60ATT-77
GT15-60ATT-87
GT15-60ATT-96
GT15-60ATT-97
GT15-70ATT-87
Part NumberStandard Unit PriceMinimum order quantityVolume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSize
(Type)
Compatible Model GOT Used

1,072,500 VND

1 Piece(s) Quote 5.7GT2705, GT1655, GT155□, GT145□, GT115□, GT105□F940WGOT / A956WGOT

1,072,500 VND

1 Piece(s) Quote 8.4GT2708, GT2508, GT166□, GT156□A77GOT-CL / A77GOT-L-S5 / A77GOT-L-S3 / A77GOT-L / A77GOT-CL-S5 / A77GOT-CL-S3

1,072,500 VND

1 Piece(s) Quote 8.4GT2708, GT2508, GT166□, GT156□A8GT-70GOT-EB / A8GT-70GOT-EW / A77GOT-EL-S3 / A77GOT-EL-S5 / A77GOT-EL / A870GOT-EWS

1,072,500 VND

1 Piece(s) Quote 8.4GT2708, GT2508, GT166□, GT156□A960GOT

1,072,500 VND

1 Piece(s) Quote 8.4GT2708, GT2508, GT166□, GT156□A97□GOT

1,072,500 VND

1 Piece(s) Quote 10.4GT2710, GT2510, GT167□, GT157□A870GOT-SWS / A8GT-70GOT-TW / A870GOT-TWS / A8GT-70GOT-SW / A8GT-70GOT-TB / A8GT-70GOT-SB