(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Compact dust collector use maintenance parts (ODU use high performance filter)

Compact dust collector use maintenance parts (ODU use high performance filter)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,297,487VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

High-performance filter for high-performance types (maintenance parts)

 
Part Number
CHF-2525-50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,297,487 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Vertical(mm) 250 Horizontal(mm) 250 Temperature sensor dimensions(mm) Mini-pleats
Compatible Model ODU-080HC-AT / ODU-080HP-AT / ODU-080DSA-AT Type High-performance Material Polyester

Please check the type/dimensions/specifications of the part CHF-2525-50 in the Compact dust collector use maintenance parts (ODU use high performance filter) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CHF-2525-50 trong chuỗi Compact dust collector use maintenance parts (ODU use high performance filter).