(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
MICROSMART Connector With Analog Input Cable【2 Pieces Per Package】

MICROSMART Connector With Analog Input Cable
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      333,771VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
·MICROSMART connector with analog input cable

 
Part Number
FC4A-PMAC2PN02
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

333,771 VND

1 Pack(s)

2 Pieces Per Package

2 Pieces Per Package

7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Connector Shape Square shape Specifications Analog inputs connector Features With cable

Please check the type/dimensions/specifications of the part FC4A-PMAC2PN02 in the MICROSMART Connector With Analog Input Cable series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FC4A-PMAC2PN02 trong chuỗi MICROSMART Connector With Analog Input Cable.