(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
SOP Attachment

SOP Attachment
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      367,250VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
- Lead length of up to 20 mm to remove SOP in approximately 30 to 60 seconds.
- Use when you feel a little push.
- It is 0.6 mm thick so fits the size of the SOP to the lead example of 20 mm or less when cutting.
- Contents: 6 bits/1 spring.
Cannot be used with HS-407.

 
Part Number
HS-408
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

367,250 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Press-Fit Tool Related Specifications SOP attachment Applicable Model HS-401
Features Bits x 6/Springs x 1 Note Cannot use on HS-407

Please check the type/dimensions/specifications of the part HS-408 in the SOP Attachment series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HS-408 trong chuỗi SOP Attachment.