(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
This is a 35-mm wide rail that supports the DIN standard. The DAV type is an aluminum rail capable of mounting 35-mm wide equipment.
[Features]
• Rails conforming to the PTU, PT-SS, PT, FP, FPW, CTW, PUW, VTF, VTH, VT-5KD, VTC, VT series are 35-mm width compatible with the DIN standard.
• Equipment compatible with the various DIN rail types (35-mm width) can be mounted.
Product picture of DIN 35 mm Rail (DAV)
Dimensional drawing
DAV Type
Type | A | B | C | Toal Length |
---|---|---|---|---|
DAV4 | 4.5 | 10 | 10 | 1000 mm as well as 2000 mm |
DAV5 | 5.5 | 13 | 7 | |
DAV6 | 6.4 | 13 | 13 |
Part Number |
---|
DAV4-1000 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS |
---|---|---|---|---|---|
287,025 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 |
Loading...Tải…
Specifications | Rail | Supported products | For all terminal blocks | Rail width(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Rail, hole shape(mm) | 4.5 | Rail length(mm) | 1000 | Rail shape | DIN35 mm rail |
Trusco Code | 391-8637 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part DAV4-1000 in the DIN 35 mm Rail (DAV) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần DAV4-1000 trong chuỗi DIN 35 mm Rail (DAV).