(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Soldering Iron Stand Sponge H-108/H-109

Soldering Iron Stand Sponge H-108/H-109
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      108,638VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Applicable Models: H-5/6/8/10/16/89 and HS-35/36/801

[Features]
· Applicable Models: H-5/6/8/10/16 and HS-35/801
· Be sure to soak the sponge in water before use.

Features

●Corresponds to soldering iron of around 20 to 60W.
●With cleaning sponge.

Specification

●Compatible Iron Holder:H-6
●W x D x H(mm):60 x 110 x 19
●SPQ(piece):10
Part Number
H-108
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

108,638 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Specifications Sponge Features Fine External Dimensions(mm) 60 x 19 x 110

Please check the type/dimensions/specifications of the part H-108 in the Soldering Iron Stand Sponge H-108/H-109 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần H-108 trong chuỗi Soldering Iron Stand Sponge H-108/H-109.