(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

ø22 LW Series Keyed Selector Switch

ø22 LW Series Keyed Selector Switch
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      712,669VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

ø22 LW series keyed selector switch

[Features]
· With a large ø16 lens unit

 
Part Number
LW1K-2C1B
LW1K-2C2A
LW1K-2C2B
LW1K-2C2MA
LW1K-2C2MB
LW1K-2C2MC
LW1K-2C3C
LW1K-2C6B
LW1K-2C7B
LW3K-2C2MB
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngShape Contact configuration (key lock, selector) Terminal shape Dimension depth
(mm)
Current Capacity at VAC 125
(A)
Current Capacity at VDC 30
(A)
Contact Key removal position

712,669 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more [Round] Circular Type.1cSolder terminal/tab terminal55.50.10.1GoldLeft Absent

859,751 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more [Round] Circular Type.2cSolder terminal/tab terminal55.50.10.1GoldAll removed

774,855 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more [Round] Circular Type.2cSolder terminal/tab terminal55.50.10.1GoldLeft Absent

1,003,500 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more [Round] Circular Type.2cScrew terminal640.10.1GoldAll removed

1,013,251 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more [Round] Circular Type.2cScrew terminal640.10.1GoldLeft Absent

1,013,251 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more [Round] Circular Type.2cScrew terminal640.10.1GoldRight removed

833,565 VND

1 Piece(s) 14 Day(s) or more [Round] Circular Type.[Other] 3cSolder terminal/tab terminal55.50.10.1GoldRight removed

859,751 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more [Round] Circular Type.2cSolder terminal/tab terminal55.532SilverLeft Absent

833,565 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) or more [Round] Circular Type.[Other] 3cSolder terminal/tab terminal55.532SilverLeft Absent

880,688 VND

1 Piece(s) 25 Day(s) or more [Round] Rounded corner-type2cScrew terminal-0.10.1GoldLeft Absent

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Keylock switch Mounting Hole φ22.3 Illumination NA
With key Available Notch number 2 Suspend/Return Stop each position
Protection function (environmentally resistant) IP65 Representative Standard CE / UL / TUV / CCC / CSA Dimension vertical(mm) 25.8
Dimension width(mm) 25.8 Notch angle(°C) 90 Lock removing method Available