(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Metal panel fixing tool for D3100/D3200 relays.
[Features]
・Used for fixing free-hanging tab housings to a panel surface.
Applicable Type | D3100/D3200 connector | Type | Panel retention metal fitting |