(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Optional / accessories / others BK-002-K

Optional / accessories / others BK-002-K
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      864,110VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A wall-mounting bracket for the BK and BKV types. Suitable for use with pitches of 60 mm and 83.5 mm.
· Enables installation without having to embed into the wall.

 
Part Number
BK-002-K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

864,110 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Wall mounting bracket Mounting pitch 60mm/83.5mm Color Dark gray
Compatible types/shapes For BK type/BKV type

Please check the type/dimensions/specifications of the part BK-002-K in the Optional / accessories / others BK-002-K series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần BK-002-K trong chuỗi Optional / accessories / others BK-002-K.