(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]·Horn type speaker ·Speech synthesis product compatible ·Rated input: 10 W, Impedance: 8Ω
Shape | Horn type | Rated input(W) | 10 | Impedance(Ω) | 8 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part SPH-10EA in the Optional / accessories / others SPH-10EA series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SPH-10EA trong chuỗi Optional / accessories / others SPH-10EA.