(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Options/accessories/others (SDV)

Options/accessories/others (SDV)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,617,110VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

SD card

[Features]
· No playlists or message data are stored on the SD card.
· The message content for the audio data collection included on the FV-Win differs from the conventional message library, so be sure to check using the dedicated FV-Win library.

 
Part Number
SDV-2GP
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,617,110 VND

1 Piece(s) 1 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application SD card Shape 32x24x2.1mm Specifications 2GB
Rated Voltage(V) DC2.7 to 3.6 (Supply Voltage) Note Electronic sound: for artificial voice alarm

Please check the type/dimensions/specifications of the part SDV-2GP in the Options/accessories/others (SDV) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần SDV-2GP trong chuỗi Options/accessories/others (SDV).