(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Battery holder for motion controller Q173D/Q172D.
External appearance of Q170DBATC
Dimensional drawing of Q170DBATC
(Unit: mm)
Part Number |
---|
Q170DBATC |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,831,250 VND | 1 Piece(s) | Quote |
Loading...Tải…
Representative Standard | UL | Compatible Type | Q6BAT | Compatible Standards | UL |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | For SSCNET Signal Bisecting for Q173CPUN (-T), With External Battery Folder |
Please check the type/dimensions/specifications of the part Q170DBATC in the Q173D/Q172D Motion Controller Battery Holder series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần Q170DBATC trong chuỗi Q173D/Q172D Motion Controller Battery Holder.