(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
For A17□SH/A173UH Motion Controller Serial ABS Synchronous Encoders

You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      44,608,750VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Resolution: 16384PLS/rev, Allowable rotational speed: 4,300 r/min, absolute value type

 
Part Number
MR-HENC
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

44,608,750 VND

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification Encoder Resolution 16384PLS/rev Compatible Standards CE / UL
Specifications Can also be used as a Q173/Q172 motion controller serial ABS synchronization encoder

Please check the type/dimensions/specifications of the part MR-HENC in the For A17□SH/A173UH Motion Controller Serial ABS Synchronous Encoders series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MR-HENC trong chuỗi For A17□SH/A173UH Motion Controller Serial ABS Synchronous Encoders.