(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Q173/Q172 Motion Controller Battery

Q173/Q172 Motion Controller Battery
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      613,750VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Q173/Q172 motion controller battery.
[Features]
・ Battery Lifespan When Stored: 5 years (Room Temperature)
[Applications]
・ Ideal for holding power failure of program memory, standard RAM and latch device
・ Serial ABS synchronous encoder for backup, motion CPU for external battery

Q173/Q172 Motion Controller Battery Specifications

Product NameBattery
Type NameMR-BAT
ApplicationsFor MR-J3W-B (necessary for absolute position detection system). Since 8 batteries are required per one MR-BTCASE, please arrange for 8 batteries.
Part Number
MR-BAT
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

613,750 VND

1 Piece(s) Quote

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Classification Battery Classification Battery

Please check the type/dimensions/specifications of the part MR-BAT in the Q173/Q172 Motion Controller Battery series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MR-BAT trong chuỗi Q173/Q172 Motion Controller Battery.